alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Vormontagewerkzeug

Vormontagewerkzeug MS-MHSU

Mit dem Swagelok MHSU Vormontagewerkzeug werden die Klemmringe hydraulisch, ohne großen Kraftaufwand, auf dem Rohr vormontiert.

Vormontagewerkzeug von Swagelok

Vormontagewerkzeug MS-MHSU-U-E

ab 12 mm (1/2“) bis 25 mm (1“)

  • Austauschbare Werkzeuge
  • Schnelle und einfache Montage
  • Geringer Kraftaufwand
  • Reduziert Installationskosten
  • Metrische Werkzeugsätze für 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm und 25 mm
  • Zöllige Werkzeugsätze für ½“ , 5/8“, ¾“, 7/8“ und 1“

Vormontagewerkzeug MS-MHSU-O-E

ab 25 mm (1“) bis 50 mm (2“)

  • Austauschbare Werkzeuge
  • Schnelle und einfache Montage
  • Geringer Kraftaufwand
  • Reduziert Installationskosten
  • Metrische Werkzeugsätze für 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm
  • Zöllige Werkzeugsätze für ¾ Duplex, 1“, 1 ¼“ , 1 ½“ , 2“