alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Tischrohrbieger MS-BTB-M

Tischrohrbieger zum Ausleihen von Swagelok Hamburg
  • Einfache Handhabung und optimale Biegungen
  • Biegewinkel von 1° bis 180°
  • Metrische Werkzeugsätze für 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm
  • Zöllige Werkzeugsätze für ½“, 3/8“, 5/8“, ¾“, 7/8“, 1“, 1 ¼“

Biegeradien für die verschiedenen Abmessungen:


Rohrabmessung metrisch
Biegeradius (mm)
 6  36
 8  36
 10  36
 12  36
 15  46
 16  46
 18  56
 20  67
 22  67
 25  82
 28  112
 30  112

 Rohrabmessung
 Biegeradius (mm)
 zöllig mm
 1/4"  6,35 mm  36
 3/8"  9,53 mm  36
 1/2"  12,7 mm  36
 5/8"  15,6 mm  46
 3/4"  19,05 mm  56
 7/8"  22,2 mm  67
 1"  25,4 mm  82
 1 1/4"
 31,75 mm  112

Zusatzoption

Dreibein für Tischrohrbieger

Dreibein

Das handliche Dreibein für den Swagelok Tischrohrbieger macht Sie flexibel und mobil. Es ermöglicht Ihnen die Verwendung des Swagelok Tischrohrbiegers auch abseits Ihrer Werkbank



Betrieb mit Akkuschrauber

Der Tischrohrbieger wird mit einer Kurbel manuell betrieben. Optional kann der Tischrohrbieger mit einem Akkuschrauber betrieben werden. Fordern Sie diese Option bitte bei Ihrer Anfrage und Abklärung des Mietzeitraums an.