alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Handrohrbieger zum Ausleihen von Swagelok Hamburg

Der Swagelok Handrohrbieger zum Ausleihen

Koffer mit Einlegeboden für Handrohrbieger

Swagelok Handrohrbieger sind Werkzeuge in Profiqualität, mit denen Sie wiederholbare und hochwertige Biegungen vornehmen können. Im Zusammenspiel mit unseren Verschraubungen erhalten Sie im Handumdrehen leckdichte Systeme für Ihre Fluidanwendungen.

Der Swagelok Handrohrbieger überzeugt durch eine einfache Handhabung und wenig Kraftaufwand beim Biegevorgang. Mithilfe des Klemmblocks kann die Handbiegevorrichtung bequem in einen Schraubstock eingespannt werden, wodurch er sich ausgezeichnet für harte Materialien und dicke Wandstärken eignet.

Eckdaten des Handrohrbiegers

  • Für Rohre mit einem Außendurchmesser von 3, 6, 8, 10 und 12 mm bzw. 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 und 1/2 Zoll
  • unterschiedliche Wandstärken konstruiert (Link)
  • Biegeradius von 1° bis 180°