alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

CV-Rechner

Vorsicht ist geboten, wenn diese Ergebnisse auf einem Druckregler angewendet werden. Der Cv-Wert eines Druckreglers repräsentiert seine Durchflussleistung in VOLL GEÖFFNETER POSITION, in der ein Regler aber nie betrieben werden sollte. Multiplizieren Sie die Ergebnisse mit 1,5 für eine Sicherheitsspanne und vergleichen Sie dazu die Durchflusskurven in der Produktliteratur.

CV Calculator
Für eine akkurate Messung sollte P1 größer sein als P2.

CV Wert:

Durchfluss Wert:

Bitte geben Sie eine Temperatur an.

Bitte geben Sie Werte für den Druck P1 und den Druck P2 an

Zum Berechnen des Durchflusses wird der Cv-Wert benötigt.

Zum Berechnen des Cv wird der Durchfluss-Wert benötigt.

Für diesen Druck existiert kein Durchfluss.