CNC Rohrbiegen
Präzisionsrohre bieten eine große Maßhaltigkeit in engen Toleranzen. Dies wird durch unsere CNC Biegemaschine garantiert. Mit unserem Biegeservice erhalten Sie präzise gebogene Rohre in großen Stückzahlen nach Ihren Vorgaben. Dabei begleiten wir Sie von der Prototypenherstellung bis zur Serienproduktion.
Ihre Vorteile beim CNC Rohrbiege-Service
- eine hohe und gleichbleibende Qualität der Biegungen
- Vermessung der Rohrbögen durch 3D-Messzelle
- eine hohe Passgenauigkeit
- automatisch gebogene Rohre, ohne eigene Ressourcen stellen zu müssen
- Zeitersparnis in der Planung, Fertigung und Qualitätskontrolle, um sich auf Ihre Kernprozesse konzentrieren zu können
- Bearbeitung von Anfrage und Bestellung durch 3D-Modell (Step, IGES), Kundenzeichnung oder Musterleitung
Im ersten Schritt werden die Prototypen hergestellt, um ein Serienprodukt zu erhalten. Der Prototyp kann nachfolgend mit einer hohen Genauigkeit beliebig wiederholt werden. Unser Swagelok Qualitätssystem (SQS) und die ISO 9001:2015 tragen zu einer vollständigen Dokumentation und Nachverfolgbarkeit bei.
Alle CNC-Rohre werden mit einer visuellen 3D-Messzelle (Aicon Tube Inspect P16) vermessen und mit einem 3D-CAD-Modell verglichen.
Die Biegeradien (Tabelle) der Rohre richten sich nach den verfügbaren Werkzeugen, je nach Rohrdurchmesser sind verschiedene Biegeradien verfügbar.
Rohr-Außendurchmesser | Biegeradius (BR) in mm |
|||||
mm | zöllig | |||||
1/16 | 4 | 5 |
||||
3,0 | 10 | 12 | ||||
3,2 | 1/8 | 12 | COIL |
|||
6,0 | 12 | 15 | COIL | |||
6,35 |
1/4 | 12 | 15 | 20 | 38 | COIL |
8,0 | 15 | 20 | 25 | |||
9,52 |
3/8 | 15 | 20 | 24 | 36 | COIL |
10 | 25 | |||||
12 | 25 | 30 | ||||
12,7 |
1/2 | 25 | 28 | 30 | 38 | COIL |
15 |
35 |
55 |
||||
16 |
5/8 | 30 | 50 | |||
3/4 | 56 | COIL |
Materialien
- Edelstähle
- Austenitische Edelstähle: 304 / 316 / 316L / 316Ti / 904L / 6MO
- Duplex-Edelstahl: 2507
- Nickellegierungen
- Inconel 600 & 625
- Incoloy 825
Jeweils nahtlos, metrisch oder zöllig, IPT Series Rohr für Hochdruckanwendungen.
Weitere Materialien und Durchmesser erhalten Sie gern auf Anfrage. Je nach Anforderung sind zudem 2D- und 3D-Biegungen möglich und es können komplexe Geometrien produziert werden.
Bei Änderungen in der Konstruktion können wir flexibel reagieren und mittels 3D-CAD-Modellierungen schnell und verlässlich auf Ihre Bedürfnisse eingehen.
Planung und Konstruktion
Die Planung und Konstruktion erfolgt nach Ihren Vorgaben anhand eines 3D-CAD-Modells. Die verfügbaren Formate sind primär IGES und STEP, es können noch weitere verarbeitet werden. Sie können uns ebenfalls 2D-Zeichnungen oder Einzelmaße zur Verfügung stellen, genau wie Prototypenleitungen und Biegeschablonen.
Falls Sie Ihre Konstruktion selbständig durchführen, können wir Sie mit Empfehlungen unterstützen. Zur Serienproduktion sind bestimmte konstruktive Kriterien einzuhalten, um die Machbarkeit zu gewährleisten.
Weitere Optionen
Verarbeitung
- Entgratung der Rohrenden (Standard)
- Facen der Rohrenden für Schweiß Verbindungen (Orbitalschweißen [SWS M200])
- Swagelok Vormontage an den Rohrenden
- HVSU: High Volume Swaging Unit
- MHSU: Multihead Hydraulic Swaging Unit
Lasern und Gravieren
Für einwandfreie Rückverfolgbarkeit und Dokumentation mit folgenden Markierungsmöglichkeiten:
- Faserlaser (KeyenceSystem)
- Etiketten (gedruckt oder durch Laser)
- Barcode
Mehr Informationen zu unserem Service für Lasergravur und Typenschild-Optionen.
Reinigung
- Druckluft
- Ultra Clean – Projektilschussgerät Reinigung nach CNH-Norm ENS-0100 (Code 87556309)
- Zusätzliche Reinigungsmöglichkeiten auf Anfrage möglich
Dokumentation
- Materialzertifikate
- Messprotokolle der geprüften Rohre
Qualität der Messmittel
Die 3D-Messzelle ist nach der Bestimmung des Messfähigkeitsindexes CgTQTUBE zertifiziert.
Die von AICON spezifizierte Messgenauigkeit (1 Sigma Mantelabweichung) weist AICON über eine Messmittelfähigkeitsuntersuchung gemäß AICON Verfahren nach.
Gerät | Messgenauigkeit | Spezifikation |
Aicon Tube Inspect P16 | ± 0,085 mm | 1 sigma Mantelabweichung |
Die angegebene Messgenauigkeit (1 Sigma) gilt für die Vermessung von idealrunden Rohren bestehend aus geometrisch einwandfreien Geraden- und Bogensegmenten.