Eigenschaften von Verschraubungen
Merkmale der Rohrverschraubungen
- Federbelastetes Design mit 2 Klemmringen
- Einfache Montage
- Während der Montage wird kein Drehmoment auf das Rohr übertragen
- Swagelok® Prüflehre gewährleistet sicheres Montieren bei der Erstmontage
Mechanisches Klemmdesign mit zwei Klemmringen
Die zwei Klemmringe trennen Dichtungs- und Rohrklemmfunktionen; die Klemmringe wurden für ihre jeweilige Funktion optimiert und zählen damit zu den herausragenden Eigenschaften des Fittings.
Durch den vorderen Klemmring entsteht eine Dichtung:
- Zum Verschraubungskörper
- Am Außendurchmesser der Rohrleitung
Aktionen des hinteren Klemmrings durch Anziehen der Überwurfmutter
- Vorwärtsschieben des vorderen Klemmrings
- Klemmt die Rohrleitung radial fest
Design des hinteren Klemmrings mit neuartiger Geometrie und Scharnier-Spann-Effekt
Dies ist das sichere Standarddesign an allen 6 bis 12 mm und ¼ bis ½ Zoll Rohrverschraubungen aus Edelstahl von Swagelok. Damit können Monteure konstantere, leckdichte Rohrverbindungen herstellen.
Ein absolutes Plus aller Swagelok Rohrverschraubungen in diesen Größen sind das patentierte Einsatzhärtungsverfahren und die patentierte versenkte und konturierte Geometrie des hinteren Klemmrings von Swagelok. Zur ohnehin robusten Leistung des herkömmlichen Klemmringdesigns kommt der Scharnier-Spann-Effekt des hinteren Klemmrings, der folgende Vorteile hat:
- Ausgezeichnete gasdichte Abdichtung und Rohrklemmung
- Einfache Montage
- Gleichbleibende Wiedermontage
- Hervorragende Beständigkeit gegen Schwingungsermüdung und Rohrbefestigung
Volle Kompatibilität mit Original Swagelok Rohrverschraubungen aus Edelstahl identischer Größe