alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Überströmventile für mittleren und hohen Druck

Medium-and High-Pressure_Relief_Valves

Proportionale Überstromventile:

  • Einfacher, zuverlässiger Überdruckschutz für eine Vielzahl von allgemeinen Industrieanwendungen
  • Einfache äußere Einstellung des Drucks

Proportionale Überströmventile (Serie IPT)

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1378 bar (20 000 psig)
Einstellbarer Druck 68,9 bis 1378bar (1000 bis 20 000 psig)
Werkseingestellt oder einstellbar
Temperaturen bis 121°C (250°F)
Endanschlüsse Konus/Gewinde-Anschluss (cone and thread)(3/8 und 9/16 Zoll, Eingang), Swagelok Mitteldruckrohrverschraubung (3/8, 1/2 und 9/16 Zoll, Eingang) NPT-Innengewinde (3/4 Zoll Ausgang)

Sehen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.