Kugelhähne für mittleren Druck
Swagelok® Kugelhähne für mittleren Druck
Swagelok bietet Drehzapfen-Kugelhähne und Kugelhähne für Unterwassereinsatz.
Fragen? Kontaktieren Sie Ihr autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum.
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie CTB)
Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie CTB vonSwagelok® bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig). Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ ISO 15156 ausgewählt wurden.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Bis 1378 bar (20 000 psig) |
Temperatur | -17 bis 121°C (0 bis 250°F) |
Endanschlüsse | |
Typ | Konus/Gewinde (Cone and Thread) |
Größe | 1/4 bis 1 Zoll |
Konfiguration | Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege) |
Bohrungsgrößen | 5,31 mm (0,209 Zoll); 9,52 mm (0,375 Zoll) |
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie FKB)
Swagelok® Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck der Serie FKB bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion, und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig).
Technische Daten
Arbeitsdruck | Bis 1378 bar (20 000 psig) |
Temperatur | -17 bis 121°C (0 bis 250°F) |
Durchflusskoeffizient | 0,44 bis 11,3 |
Endanschlüsse | |
Typ | Swagelok Rohrverschraubung für FK mittleren Druck oder NPT |
Größe | 1/4 bis 1 Zoll |
Konfiguration | Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege) |
Betätigung | Manuell oder pneumatisch |
Bohrungsgrößen | 5,31 mm (0,209 Zoll); 9,52 mm (0,375 Zoll), 14,2 mm (0,560 Zoll) |
Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz (Serie IPT)
Swagelok®Drehzapfen-Kugelhähne der Serie IPT für Unterwassereinsatz sind 2-Wege-Ventile für Durchfluss in beide Richtungen, die für Bohrinsel-Anwendungen bis 1034 bar (15 000 psig) geeignet sind. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ ISO 15156 ausgewählt wurden.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Bis 1034 bar (15 000 psig) |
Temperatur | -17 bis 121°C (0 bis 250°F) |
Endanschlüsse | |
Typ | Konus/Gewinde-Anschluss für mittleren Druck (C&T), Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck (FK), NPT Innengewinde |
Größe | 1/4 bis 1 Zoll |
Bohrungsgrößen | 0,25(6,4 mm), 9,7 mm (0,38 Zoll); 11,9 mm (0,47 Zoll) |
Sichere Produktauswahl:
Der gesamte Kataloginhalt muss geprüft werden, um sicherzugehen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. ⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden. |