Swagelok Fluidverteiler (FDH)
Fluidverteiler - FDH
Der Fluidverteiler eignet sich hervorragend für Gas- und Flüssiganwendungen. Durch seinen Aufbau mit einem Eingang auf der einen Seite und mehreren Ausgängen sowie einen Ablass auf der anderen Seite, ist er optimal für die Verteilung von Flusswegen geeignet. Der Fluidverteiler besitzt ein Hauptabsperrventil sowie Absperrventile an jedem Ausgang des Verteilers. Medien wie Kühlwasser, Dampf, Druckluft und Stickstoff sind hierbei die meist verwendeten Stoffe. Der Fluid Distribution Header kann neben dem Verteiler auch als Sammelblock verwendet werden. Dabei werden die Ströme der einzelnen Eingänge zu einem Fluidstrom zusammengefasst.
Bis zu 16 Abzweigstellen können bestellt werden, optional mit oder ohne Ventil. Durch die modulare Bauweise können weitere Design kundenspezifisch angepasst werden.
Welche Designs das sind sowie wichtige Informationen zu Einsatzgebieten, Werkstoffen, Bestellinformationen von Fluidverteilern und vielem mehr finden Sie in unserem FDH-Online-Katalog.
Selbstverständlich können Sie sich auch über unseren Kundenservice beraten lassen. Diesen erreichen Sie wochentags unter der Nummer 04185 - 80 80 0 und hamburg@swagelok.com.