alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Lebensmittelschlauch S Serie

Swagelok PTFE-Schlauch S Serie Headerbild

Lebensmittelechter PTFE Schlauch - die Swagelok S-Serie

Unser Lebensmittelschlauch der S-Serie besteht aus einem hochflexiblen Innenschlauch aus PTFE und zeichnet sich durch gute chemische Kompatibilität und hohe Flexibiliät aus. Der glatte PTFE-Kern, kombiniert mit einem Edelstahlgeflecht, gibt dem Schlauch seine Festigkeit und verhindert frühzeitiges Knicken. Die äußere Silikonumhüllung gewährleistet eine geringe Temperaturübertragung und gute Reinigungseigenschaften. Die S-Serie ist für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet und kann für unterschiedlichste Medien und bei hohen Temperaturen eingesetzt werden.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • Nenndurchmesser: 1/8 - 1 Zoll
  • Temperaturbereich: -53 bis 204 °C
  • Druckbereich: max. 241 bar (variiert nach Nenndurchmesser)

Querschnitt eines PTFA-Schlauchs der S-Serie
 

Zertifiziert und getestet

Der PFA-Werkstoff der U-Serie ist lebensmittelzertifiziert nach der FDA Vorschrift 21CFR Part 177.1550, UPS <88> Class VI und 3-A. 3.1 Materialgutachten und ein Drucktest der konfektionierten Schläuche sind verfügbar.


Konfektionierung

Die Schläuche werden bei uns im Haus konfektioniert. Durch die Swagelok Qualitätssicherung können wir Ihnen damit eine gewohnt hohe Qualität liefern.

Hose machine for customized hoses from Swagelok Hamburg 

Wie bei fast all unseren Schläuchen können Sie aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Endanschlüssen wählen. Dazu gehören u.a. Rohstutzen, Rohrverschraubungen, NPT Innengewinde oder Biopharmazieflansche. So können wir den für Sie passenden Schlauch nach Ihren Vorgaben fertigen.

Eine Gesamtübersicht an Endanschlüssen finden Sie hier.

Zusatzoption: Beschriftungsservice

Zusätzlich zu unseren konfektionierten Schläuchen haben Sie die Möglichkeit, individuelle Typenschilder und Beschriftungen platzieren zu lassen. Die Möglichkeiten variieren von Label, die direkt auf den PTFE-Schlauch angebracht werden, bis hin zu Lasermarkierungen auf den Endanschlüssen. Unser Experte Herr Fridtjof Buhr berät Sie gern hinsichtlich Ihrer individuellen Anforderungen.

Individuell konfektionierter Schlauch von Swagelok Hamburg


Sie haben Interesse, Ihre Kenntnisse zum Einsätz von Schläuchen zu vertiefen?

Für Alle, die mehr über den Einsatz und die sichere Handhabung von Schläuchen wissen möchten, bieten wir unsere Grundlagenschulung rund um das Thema Schläuche an. Wählen Sie einfach Ihren Wunschtag aus unserer Schulungsübersicht oder vereinbaren Sie einen individuellen Termin mit unserem Ansprechpartner Herr Kai Müller.