alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Hochdruckschlauch-FX-Serie

FX Hochdruck-Schlauch von Swagelok

Hochdruckschlauch FX Serie

Der Einsatz unter Druck ist das Spezialgebiet der FX-Serie. Dieser neue Schlauch aus Edelstahl deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Der Ganzmetallschlauch ist für den Einsatz bei hohen Temperaturen, Vakuumapplikationen und für Anwendungen bei denen keine Permeation (Durchlässigkeit) erfolgen darf, entwickelt worden. Ihre Sicherheit bei der Verwendung und der Schutz Ihrer Anwendung stehen im Vordergrund.

  • Temperaturbereich von -200 °C (-325 °F) bis 537 °C (1000 °F)
  • Doppelummantelung aus Edelstahl 321
  • Gewellter Innenschlauch aus Edelstahl 316L

Arbeitsdrücke bei verschiedenen Größen

Nennschlauchgröße
 Zoll (mm)
 Arbeitsdruck bei -200°C bis 537°C (-325 to 1000°F)
Vakuum bis… bar (psig)
1/4 (6,4) 413 (6000)
3/8 (9,7) 344 (5000)
1/2 (12,7) 310 (4500)
3/4 (19,0) 248 (3600)
1 (25,4) 206 (3000)
1 1/4 (31,8) 179 (2600)
1 1/2 (38,1) 151 (2200)
2 (50,8) 115 (1675)

Swagelok Hochdruckschlauch der FX Serie

Eigenschaften der FX-Serie:

  • Einsetzbar bei Hochdruck
  • Korrosionsbeständiger Ganzmetallschlauch (Edelstahl)
  • Endanschlüsse eingeschweißt gemäß ASME Boiler Code Abschnitt IX
  • Standard- und Sonderanfertigungen
  • Erhältlich in verschiedenen Längen
  • Optionen enthalten Umhüllungen, Schlauch-Markierung und Helium-Leck-Tests

Anwendungsbereiche

Bei Drücken von mehr als 200 bar, ist der neue Schlauch von Swagelok®, die FX Serie, für folgende Bereiche ausgelegt:

  • Transport von Gasen und Flüssigkeiten unter Hochdruck
  • Verteilung/Versorgung von Gasen und Flüssigkeiten Bsp. Druckgasflaschen
  • Chemische und  Komprimierte Gase
  • Einsatz im kryogenen Bereich (Tieftemperatur)
  • Wasserstoff und Brennstoffzelle (Forschung und Betrieb)
  • Marine Applikationen
  • Öl- und Gas-Bereich
  • Einsatz in der Petrochemie
  • Energiewirtschaft
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Stahlerzeugung

Endanschlüsse von Hochdruckschläuchen der Serie FX

Swagelok Rohrverschraubung

Endanschluss für Swagelok Rohrverschraubung

Swagelok Rohrstutzen

Swagelok Rohrstutzen für Schläuche

VCO-Innengewinde

Swagelok VCO-Innengewinde mit O-Ring

SAE 37° (JIC) Innenkegel mit loser Überwurfmutter

SAE 37° JIC Innenkegel mit loser Überwurfmutter

Innengewinde, NPT

Anschluss für Schläuche mit Innengewinde (NPT)

Außengewinde, NPT und ISO/BSP kegelig (ISO 7/1)

Aussengewinde NPT und ISO/ BSP kegelig (ISO 7/1)

 

Unser Zusatzservice: Lassen Sie sich Ihre Schläuche individuell beschriften

Zusätzlich zur Standardbeschriftung können Sie verschiedene Beschriftungsoptionen bei uns erhalten. Wir können Schilder in verschiedenen Farben, Formen und Materialien anbringen. Eine Beschriftung auf den Endanschlüssen des Schlauches ist auch möglich und wird per Lasermarkierung durchgeführt. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie diese Option wünschen.

Schlauchbeschriftung von Swagelok Hamburg

Sie möchten mehr wissen? Dann besuchen Sie unser Seminar "Grundlagen der Schlauchtechnik"

Sie möchten noch mehr über Schläuche, deren Anwendung und Handhabung wissen? Dann besuchen Sie unsere Grundlagenschulung rund um das Thema Schläuche und deren Auswahl. Nähere Informationen zu diesem Training finden Sie in unserem Schlauch-Seminar-Bereich.

Sollten Sie weitere Fragen oder spannende Anwendungen haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.