Die Kunststoffschläuche und flexiblen Metallschläuche von Swagelok sind in kundenspezifischen Längen, mit einem Durchmesser von 2 Zoll (5,08 cm) und darunter und mit einer großen Auswahl an Endanschlüssen erhältlich. Eine große Auswahl an Materialien und Endanschlüssen für einen weiten Druck- und Temperaturbereich steht bereit. Lernen Sie, wie Swagelok Ihnen dabei helfen kann, den richtigen Schlauch mit den richtigen Endanschlüssen zu finden.
-
Mehrschichtiger flexibler Leitungsschlauch
-
Einschichtiges flexibles Leitungsrohr
-
Statische und dynamische Anwendungen
-
Arbeitsdrücke von Vakuum bis zu 5000 psig (344 bar).
-
Temperaturen von -200 °C bis 454°C (-325 °F bis 850°F)
-
ECE R110- zugelassene Schläuche sind verfügbar
Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Achtung:
Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”
|