alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Hamburg

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Öl & Gas

Öl und Gas Industrie
Förderanlage für Öl

Verlassen Sie sich auf den Experten im Bereich Öl und Gas

Sie sind im Öl und Gas-Geschäft tätig und suchen einen kompetenten Partner, der die Anforderung an Komponenten Ihrer Fluidsyteme versteht und erfüllt?

Swagelok ist mit seiner breiten Lieferpalette  an Produkten und Baugruppen Marktführer im Öl und Gas-Geschäft. Wir sind ein global aufgestelltes Unternehmen mit über 7500 Standardkomponenten in verschiedenen Größen und unterschiedlichsten Anschlüssen. Swagelok deckt einen Druckbereich von  Vakuum bis 1030 bar (15.000 PSI) ab.

Materialien aus Edelstahl 316, 316L und Sonderliegierungen, wie z.B. Super Duplex SAF 2507, Monel Alloy 400, Inconel Alloy 600 und Hasteloy Alloy C-276 sind für uns kein Problem. Doch nicht nur das: Swagelok bietet darüber hinaus auch kombinierte Materialen von Rohrverschraubungs-Lösungen an. Nähere Informationen hierzu finden Sie in unserem Datenblatt MS-06-117.

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Produktgruppen rund um Fluidsysteme, wie Rohrverschraubungen, Ventile, Kugelhähne, Druckregler oder Schläuche. In der Öl- und Gas-Branche, sowie auch in anderen Industrien zählen Schnelligkeit und Kosteneffizienz. Gut, wenn Sie dann einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben, der Sie bei der Umsetzung dieser Projekte unterstützen kann. Sei es bei der Planung, der Untersuchung der Energieeffizienz, bis hin zum Outsourcing von Teilanlagen: unsere Experten sind gerne für Sie da und bieten Ihnen auf Wunsch auch komplette Baugruppen an. Dabei blicken wir auf ein umfangreiches Referenz-Portfolio an bedeutenden Firmen, die mit uns zusammenarbeiten und von unserem Wissen und unseren Erfahrungen profitieren. Egal ob Einzelaufträge, oder globale Projekte: Wir sind an Ihrer Seite.

Sprechen Sie uns gern an, unser qualifiziertes Team mit Ingeneuren im Innen- und Außendienst  steht Ihnen zur Verfügung.